제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ JSF8262H022AC120/60,110/50

부품 번호:

Asco-JSF8262H022AC120/60,110/50

US$114.00

수량:
장바구니에 담기
1/4 X 1/8 2NC BRASS 6.1/F W AC

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.35
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.01 lbs
Kit Number323581
Coil Number238212-032
Orifice Size1/8
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 1/8 2NC BRASS 6.1/F AC
Seating ElastomerNBR