제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ JSP8263H206LTAC24/60

부품 번호:

Asco-JSP8263H206LTAC24/60

US$449.00

수량:
장바구니에 담기
3/8 X 7/32 2NC BRASS 17.1/F W

사양

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Product Weight1.35 lbs
Kit Number325037-LT
Coil ClassFB
Coil Number238612-105
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 7/32 2NC BRASS 17.1/F AC