제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ L8214G261AC120/60K

부품 번호:

Asco-L8214G261AC120/60K

1-1/X 1-5/ 2NC ALUMIN20.1/F W

사양

Body MaterialAluminum
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1-1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number323939
Coil ClassFB
Coil Number272610-132-K
Watt Rating20.1 W
Item StatusActive
Carton Note1-1/4 X 1-5/8 2NC AL 20.1/F AC