제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ L8214G281AC120/60K

부품 번호:

Asco-L8214G281AC120/60K

2 X 2-3/ 2NC ALUMIN20.1/F W

사양

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)55.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number323538
Coil ClassFB
Coil Number272610-132-K
Orifice Size2-3/32 in
Watt Rating20.1 W
Item StatusActive
Carton Note2 X 2-3/32 2NC ALUM 20.1/F AC