제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ L8215G033AC120/60K

부품 번호:

Asco-L8215G033AC120/60K

3/4 X 3/4 2NO ALUMIN10.1/F W

사양

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)4.60
Valve Function2 way - 2/2 Normally Open
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Valve ActuationSolenoid: Direct Acting
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number302361
Coil ClassFT
Coil Number238610-032-K
Orifice Size3/4 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 3/4 2NO AL 10.1/F AC