제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ L8262H078AC120/60,110/50K

부품 번호:

Asco-L8262H078AC120/60,110/50K

US$171.00

수량:
장바구니에 담기
1/4 X 9/32 2NC BRASS 10.1/F W

사양

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.28 lbs
Kit Number325039
Coil ClassFT
Coil Number238610-032-K
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 9/32 2NC BRASS 10.1/F AC