제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ OFSF8040G022AC24/60

부품 번호:

Asco-OFSF8040G022AC24/60

US$260.00

수량:
장바구니에 담기
1/2 X 3/4 2NC ALUM 10.1/F W AC

사양

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)5.40
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Fuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Product Weight1.65 lbs
Kit Number306633
Coil ClassF
Coil Number238612-005
Min to Max Ambient Temperature-40 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 125 °F
Orifice Size3/4 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 3/4 2NC ALUM 10.1/F AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY