제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ SC8215B050AC120/60

부품 번호:

Asco-SC8215B050AC120/60

US$573.00

수량:
장바구니에 담기
1 X 1-5/8 NC GP 15.4 W AC

사양

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)21.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Fuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight9.61 lbs
Kit Number302352
Coil ClassF
Coil Number400525-125
Orifice Size1-5/8 in
Watt Rating15.4 W
Item StatusActive
Carton Note1 X 1-5/8 2NC ALUM 15.4/F AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionVERTICAL AND UPRIGHT