제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ SC8220G408AC24/60

부품 번호:

Asco-SC8220G408AC24/60

3/4 X 3/4 2NC BRASS 10.1/F AC

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv)8.80
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaSteam
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/4
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number323469
Coil Number238612-005
Orifice Size3/4 in
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/4 X 3/4 2NC BRASS 10.1/F AC