제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ SC8221G007AC24/60,22/50

부품 번호:

Asco-SC8221G007AC24/60,22/50

1 X 1 2NC BRASS 6.1 /F W

사양

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency24 AC, 22 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Kit Number310420
Coil ClassFT
Coil Number238212-005
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note1 X 1 2NC BRASS 6.1/F AC