제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ SC8221G013AC24/60

부품 번호:

Asco-SC8221G013AC24/60

US$2,085.00

수량:
장바구니에 담기
2 X 1-3/4 2NC BRASS 6.1/F AC

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv)36.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaWater
Pipe/Port Type & SizeNPT 2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Min to Max Operating Pressure (Water)5 - 150 PSI
Product Weight9.11 lbs
Kit Number310422
Coil ClassFT
Coil Number238212-005
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 180 °F
Orifice Size1-3/4 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note2 X 1-3/4 2NC BRASS 6.1/F AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY