제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ SC8221G015AC24/60

부품 번호:

Asco-SC8221G015AC24/60

US$2,949.00

수량:
장바구니에 담기
2-1/X 1-3/ 2NC BRASS 6.1 /F W

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv)38.00
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 2-1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Product Weight11.00 lbs
Kit Number310422
Coil ClassFT
Coil Number238212-005
Min to Max Ambient Temperature32 - 125 deg;F
Min to Max Fluid Temperature32 - 125 °F
Orifice Size1-3/4 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note2-1/2 X 1-3/4 2NC BRASS 6.1/F AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY