제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ SC8256A001VDC24/DC

부품 번호:

Asco-SC8256A001VDC24/DC

1/8 X 1.2MM 2NC BRASS 6.9/F

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.05
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage24 DC
Product Weight0.00 lbs
Coil Number400127-142
Orifice Size3/64 in
Watt Rating6.9 W
Item StatusActive
Carton Note1/8 X 3/64 2NC BRASS 6.9/F DC