제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ SC8256A004NVAC120/60,110/50

부품 번호:

Asco-SC8256A004NVAC120/60,110/50

1/8 X 3/32 2NC BRASS 6.3 /F W

사양

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Coil ClassFB
Coil Number400127-225
Watt Rating6.3 W
Item StatusActive
Carton Note1/8 X 3/32 2NC BRASS 6.3/F AC