제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ SC8256A004VAC240/60,220/50

부품 번호:

Asco-SC8256A004VAC240/60,220/50

1/8 X 2.4MM 2NC BRASS 6.3/F

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.15
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency220 AC, 240 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Coil Number400127-228
Orifice Size3/32 in
Watt Rating6.3 W
Item StatusActive
Carton Note1/8 X 3/32 2NC BRASS 6.3/F AC