제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ SC8256B045VDC24/DC

부품 번호:

Asco-SC8256B045VDC24/DC

US$81.00

수량:
장바구니에 담기
1/8 X 2.7MM 2NC BRASS 6.9/F

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.19
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage24 DC
Product Weight0.71 lbs
Coil Number400127-142
Orifice Size7/64 in
Watt Rating6.9 W
Item StatusActive
Carton Note1/8 X 7/64 2NC BRASS 6.9/F DC