제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ SC8262H007AC120/60

부품 번호:

Asco-SC8262H007AC120/60

US$184.00

수량:
장바구니에 담기
1/4 X 1/8 2NC ST.ST. 6.1/F W A

사양

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.35
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight1.01 lbs
Kit Number323583
Coil ClassFT
Coil Number238212-032
Min to Max Fluid Temperature-13 - 180 °F
Orifice Size1/8
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 1/8 2NC ST.ST. 6.1/F AC
Seating ElastomerNBR