제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ SC8262H036VAC240/60,220/50

부품 번호:

Asco-SC8262H036VAC240/60,220/50

US$190.00

수량:
장바구니에 담기
1/4 X 7/32 2NC ST.ST.6.1 /F W

사양

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.73
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency240 AC, 220 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.01 lbs
Kit Number323583-V
Coil ClassFT
Coil Number238212-058
Orifice Size7/32 in
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 7/32 2NC S.S. 6.1/F AC
Seating ElastomerFKM