제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ SC8263H200AAC120/60

부품 번호:

Asco-SC8263H200AAC120/60

US$227.00

수량:
장바구니에 담기
3/8 X 5/32 2NC BRASS 10.1/F W

사양

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight1.35 lbs
Kit Number323593-A
Coil ClassFT
Coil Number238612-032
Watt Rating10.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 5/32 2NC BRASS 10.1/F AC