제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ SC8356A012VAC24/60

부품 번호:

Asco-SC8356A012VAC24/60

1/8 X 3/32 3U BRASS 6.3 /F W

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.13
Valve Function3 way - 3/2 Universal
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency24 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Coil ClassFB
Coil Number400127-221
Orifice Size3/32 in
Watt Rating6.3 W
Item StatusActive
Carton Note1/8 X 3/32 3U BRASS 6.3/F AC