제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ SC8356A014VAC120/60,110/50

부품 번호:

Asco-SC8356A014VAC120/60,110/50

1/8 X 1/16 3NC STAINL6.3 /F W

사양

Body MaterialStainless Steel
Flow (Cv)0.09
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Coil ClassFB
Coil Number400127-225
Orifice Size1/16 in
Watt Rating6.3 W
Item StatusActive
Carton Note1/8 X 1/16 3NC S.S. 6.3/F AC