제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ SD8214G020AC120/60,110/50

부품 번호:

Asco-SD8214G020AC120/60,110/50

US$280.00

수량:
장바구니에 담기
1/2 X 3/4 2NC ALUM 17.1/F W AC

사양

Body MaterialAluminum
Flow (Cv)4.40
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaFuel Gas
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/2
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency110 AC, 120 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.70 lbs
Kit Number316233
Coil ClassF
Coil Number238612-132
Orifice Size3/4 in
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/2 X 3/4 2NC ALUM 17.1/F AC
Seating ElastomerNBR
Mounting DirectionANY