제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ SD8262H021VAC120/60,110/50

부품 번호:

Asco-SD8262H021VAC120/60,110/50

US$151.00

수량:
장바구니에 담기
1/4 X 3/32 2NC BRASS 9.1 /F W

사양

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.01 lbs
Kit Number323581-V
Coil ClassFB
Coil Number238212-132
Watt Rating9.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 3/32 2NC BRASS 9.1/F AC