제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ SD8263H210AC110/50

부품 번호:

Asco-SD8263H210AC110/50

US$297.00

수량:
장바구니에 담기
3/8 X 9/32 2NC BRASS 17.1/F W

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.88
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Voltage & Frequency110 AC with 50 Hz
Product Weight1.35 lbs
Kit Number323593
Coil Number238612-132
Orifice Size9/32 in
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 9/32 2NC BRASS 17.1/F AC
Seating ElastomerNBR