제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ SU8262H014DC24/DC

부품 번호:

Asco-SU8262H014DC24/DC

US$102.00

수량:
장바구니에 담기
1/8 X 3/32 2NC BRASS 10.6/H W

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.21
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage24 DC
Product Weight0.42 lbs
Kit Number323587
Coil ClassHT
Coil Number238512-006
Min to Max Ambient Temperature-13 - 104 deg;F
Min to Max Fluid Temperature-13 - 180 °F
Orifice Size3/32 in
Watt Rating10.6 W
Item StatusActive
Carton Note1/8 X 3/32 2NC BRASS 10.6/H DC
Seating ElastomerNBR