제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ SU8262H020MBAC240/60,220/50

부품 번호:

Asco-SU8262H020MBAC240/60,220/50

US$134.00

수량:
장바구니에 담기
1/4 X 3/32 2NC BRASS 6.1 /H W

사양

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency240 AC, 220 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.01 lbs
Kit Number323581
Coil ClassHT
Coil Number238412-058
Watt Rating6.1 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 3/32 2NC BRASS 6.1/H AC