제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ SU8262H182EDC24/DC

부품 번호:

Asco-SU8262H182EDC24/DC

US$200.00

수량:
장바구니에 담기
1/4 X 3/32 2NC ST.ST.11.6/H W

사양

Body MaterialStainless Steel
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/4
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight1.28 lbs
Kit Number323595-E
Coil ClassHT
Coil Number238912-006
Watt Rating11.6 W
Item StatusActive
Carton Note1/4 X 3/32 2NC S.S. 11.6/H DC