제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ SV8263H118AC120/60,110/50

부품 번호:

Asco-SV8263H118AC120/60,110/50

US$270.00

수량:
장바구니에 담기
3/8 X 5/32 2NC BRASS 17.1/H W

사양

Body MaterialBrass
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight1.35 lbs
Kit Number323593
Coil ClassHB
Coil Number238812-132
Watt Rating17.1 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 5/32 2NC BRASS 17.1/H AC