제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ SV8263H206LTDC24/DC

부품 번호:

Asco-SV8263H206LTDC24/DC

US$447.00

수량:
장바구니에 담기
3/8 X 7/32 2NC BRASS 22.6/H W

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.73
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 3/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight1.35 lbs
Kit Number325038-LT
Coil ClassHB
Coil Number238912-106
Orifice Size7/32 in
Watt Rating22.6 W
Item StatusActive
Carton Note3/8 X 7/32 2NC BRASS 22.6/H DC
Seating ElastomerLT NBR