제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ U8256A002VAC120/60D

부품 번호:

Asco-U8256A002VAC120/60D

US$81.00

수량:
장바구니에 담기
1/8 X 1.6MM 2NC BRASS 6.3/F

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.08
Valve Function2 way - 2/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight1.04 lbs
Coil Number400117-225-D
Orifice Size1/16 in
Watt Rating6.3 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/8 X 1/16 2NC BRASS 6.3/F AC