제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ U8356A001VAC120/60,110/50D

부품 번호:

Asco-U8356A001VAC120/60,110/50D

1/8 X 3/64 3NC BRASS 6.3 /F W

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.06
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage & Frequency120 AC, 110 AC with 50/60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Coil ClassFB
Coil Number400147-225-D
Orifice Size3/64 in
Watt Rating6.3 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/8 X 3/64 3NC BRASS 6.3/F AC