제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ U8356A002VAC120/60D

부품 번호:

Asco-U8356A002VAC120/60D

1/8 X 1.6MM 3NC BRASS 6.3/F

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.09
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
MediaAir, Inert Gas, Water, Light Oil
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid - Direct Acting
Voltage & Frequency120 AC with 60 Hz
Product Weight0.00 lbs
Coil Number400117-225-D
Orifice Size1/16 in
Watt Rating6.3 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/8 X 1/16 3NC BRASS 6.3/F AC