제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

ASCO™ U8356B045VDC24/DCD

부품 번호:

Asco-U8356B045VDC24/DCD

1/8 X 7/64 3NC BRASS 6.9 /F W

사양

Body MaterialBrass
Flow (Cv)0.15
Valve Function3 way - 3/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & SizeNPT 1/8
Valve ActuationSolenoid
Voltage24DC
Product Weight0.00 lbs
Coil ClassFT
Coil Number400147-142-D
Orifice Size7/64 in
Watt Rating6.9 W
Item StatusActive
Lead Length18 inch
Carton Note1/8 X 7/64 3NC BRASS 6.9/F DC