제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ 시리즈 192 솔레노이드 밸브

AVENTICS 시리즈 192는 파일럿 응용 분야에 적합한 CNOMO 패드 마운팅 솔레노이드 밸브 라인입니다. 작은 크기와 가벼운 중량으로 단일 또는 결합형 서브 베이스에 쉽고 간편하게 설치할 수 있습니다. 솔레노이드 작동기의 AC/DC 호환성으로 밸브를 분해하지 않아도 됩니다.

사양

밸브 작동솔레노이드
밸브 본체 재질엔지니어링 플라스틱
유체대기, 불활성 가스
파이프 / 포트 크기1/8"; 1/4"
포트 유형G ISO228/1-G BSPP
기능3방향 - 3/2 상시 열림; 3방향 - 3/2 상시 닫힘
전압24DC; 48DC; 24AC; 115AC; 230AC | 50
최대 차압 / 최대 운영 압력10.3 ~ 34.5Bar
표준 / 규정IP67; IP65