AVENTICS™ 시리즈 412 파워 클램프

AVENTICS 시리즈 412 파워 클램프는 고강도 응용 분야에 적합한 최대 22,000lb/in의 용량을 보유하고 있습니다. 6가지 보어 크기로 제공되며, 각도를 완전히 조절할 수 있어 작동이 용이합니다. 시리즈 412는 토글 링크 메커니즘을 통해 높은 체결력을 생성합니다. 파워 클램프의 개방 각도를 압력 유무에 관계없이 설정할 수 있으며, 공기 압력이 제거되더라도 폐쇄 위치로 고정되어 있습니다.

사양

본체 재질알루미늄
암 재질알루미늄 또는 강
미디어대기, 비활성 기체
포트 유형G 나사 또는 NPT
작업공압식, 수동 작동의 공압식
최대 운영 압력30~115psi(2.0~7.9bar)
작동 온도 범위0ºC ~ 50ºC(32ºF ~ 122ºF)
주유전체 수명주기를 위한 윤활 처리를 공장에서 완료. 인라인 윤활이 필요하지 않음.
개방각0°~135°
센서 유형NPN, PNP, M8 또는 M12 커넥터 포함