AVENTICS™ Bearing blocks


Your selection:
    25 mm
    32 mm
    40 mm
    50 mm
    63 mm
    80 mm
    100 mm
    125 mm
    160 mm
    200 mm
    250 mm
    320 mm
    10 mm
    12 mm
    16 mm
    20 mm
    25 mm
    30 mm
    35 mm
    40 mm
    45 mm
    Aluminum
    Die-cast aluminum
    Nodular graphite iron
    Stainless Steel
    Cylinder mountings
    CNOMO / NFE 49-001
    ISO 15552
    VDMA 24562 part 2
    1 - 10 끄기 46 제품 결과
    열 선택
    보어 크기
    회전 베어링
    바디 재질
    산업
    가용성
    부속품 유형
    제품 시리즈
    표준 및 규정
    관련도
    관련도
    제품 이름 (A-Z)
    제품 이름 (Z-A)
    제품 SKU (A-Z)
    제품 SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    1825805275

    AVENTICS Bearing block, Series AB7-HD 1825805275

    보어 크기회전 베어링바디 재질산업가용성
    32 mm10 mm구상 흑연 주철산업용
    US$35.74
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    1825805276

    AVENTICS Bearing block, Series AB7-HD 1825805276

    보어 크기회전 베어링바디 재질산업가용성
    40 mm12 mm구상 흑연 주철산업용
    US$41.19
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    1825805277

    AVENTICS Bearing block, Series AB7-HD 1825805277

    보어 크기회전 베어링바디 재질산업가용성
    50 mm12 mm구상 흑연 주철산업용
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    1825805278

    AVENTICS Bearing block, Series AB7-HD 1825805278

    보어 크기회전 베어링바디 재질산업가용성
    63 mm16 mm구상 흑연 주철산업용
    US$50.48
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    1825805279

    AVENTICS Bearing block, Series AB7-HD 1825805279

    보어 크기회전 베어링바디 재질산업가용성
    80 mm16 mm구상 흑연 주철산업용
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    1825805280

    AVENTICS Bearing block, Series AB7-HD 1825805280

    보어 크기회전 베어링바디 재질산업가용성
    100 mm20 mm구상 흑연 주철산업용
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    1825805281

    AVENTICS Bearing block, Series AB7-HD 1825805281

    보어 크기회전 베어링바디 재질산업가용성
    125 mm25 mm구상 흑연 주철산업용
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    1825805282

    AVENTICS Bearing block, Series AB7-HD 1825805282

    보어 크기회전 베어링바디 재질산업가용성
    160 mm30 mm구상 흑연 주철산업용
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    1825805283

    AVENTICS Bearing block, Series AB7-HD 1825805283

    보어 크기회전 베어링바디 재질산업가용성
    200 mm30 mm구상 흑연 주철산업용
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    1825805284

    AVENTICS Bearing block, Series AB7-HD 1825805284

    보어 크기회전 베어링바디 재질산업가용성
    250 mm40 mm구상 흑연 주철산업용
    목록에 추가