제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ Series CCI-SC Stopper Compact Cylinders

Pneumatic cylinders with reinforced piston rod, featuring high resistance to shocks and radial loads. Typically used in conveyor belts and other special machinery, to allow stopping loads smoothly and safely, up to 90Kg weight. Mounting holes dimensions are compatible with ISO 21287.

Your selection:
    15 mm
    20 mm
    25 mm
    30 mm
    32 mm
    50 mm
    10 bar
    1/8 NPT
    G 1/8
    elastic cushioning
    Axle pivot version
    Roller version
    non-rotating
    Double-acting
    Single-acting, extended without pressure
    double-acting with spring return, extended without pressure
    35 N
    82 N
    piston with magnet
    507 N
    1237 N
    309 N
    730 N
    1 - 10 끄기 108 제품 결과
    열 선택
    산업
    스트로크 길이
    보어 크기
    최대 작동 압력
    가용성
    압축공기 연결
    쿠션
    실린더 특징
    실린더 기능
    실린더 시리즈
    최대 포스
    자기 피스톤
    확장되는 피스톤 힘
    피스톤 힘 리트랙팅
    관련도
    관련도
    제품 이름 (A-Z)
    제품 이름 (Z-A)
    제품 SKU (A-Z)
    제품 SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    R452000627

    AVENTICS Compact cylinder, Series CCI-SC R452000627

    산업스트로크 길이보어 크기최대 작동 압력가용성
    Industrial15 mm32 mm10 bar
    US$153.62
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R452000628

    AVENTICS Compact cylinder, Series CCI-SC R452000628

    산업스트로크 길이보어 크기최대 작동 압력가용성
    Industrial15 mm32 mm10 bar
    US$181.56
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R452000629

    AVENTICS Compact cylinder, Series CCI-SC R452000629

    산업스트로크 길이보어 크기최대 작동 압력가용성
    Industrial15 mm32 mm10 bar
    US$190.91
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R452000630

    AVENTICS Compact cylinder, Series CCI-SC R452000630

    산업스트로크 길이보어 크기최대 작동 압력가용성
    Industrial20 mm32 mm10 bar
    US$156.17
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R452000631

    AVENTICS Compact cylinder, Series CCI-SC R452000631

    산업스트로크 길이보어 크기최대 작동 압력가용성
    Industrial20 mm32 mm10 bar
    US$184.10
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R452000632

    AVENTICS Compact cylinder, Series CCI-SC R452000632

    산업스트로크 길이보어 크기최대 작동 압력가용성
    Industrial20 mm32 mm10 bar
    US$193.42
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R452000633

    AVENTICS Compact cylinder, Series CCI-SC R452000633

    산업스트로크 길이보어 크기최대 작동 압력가용성
    Industrial25 mm32 mm10 bar
    US$158.72
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R452000634

    AVENTICS Compact cylinder, Series CCI-SC R452000634

    산업스트로크 길이보어 크기최대 작동 압력가용성
    Industrial25 mm32 mm10 bar
    US$186.67
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R452000635

    AVENTICS Compact cylinder, Series CCI-SC R452000635

    산업스트로크 길이보어 크기최대 작동 압력가용성
    Industrial25 mm32 mm10 bar
    US$195.97
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R452000636

    AVENTICS Compact cylinder, Series CCI-SC R452000636

    산업스트로크 길이보어 크기최대 작동 압력가용성
    Industrial20 mm50 mm10 bar
    US$228.91
    목록에 추가