AVENTICS 시리즈 EV18 E/P 압력 레귤레이터

카탈로그 보기
AVENTICS 시리즈 EV12 는 매우 효과적이고 비용 효율적인 비례제어 밸브 제품군으로서 압력 조절 요건에 적합한 디지털 제어 기능을 갖추고 있습니다. 설치 면적이 적고 사용하기 편리한 모듈식 설계를 제공합니다. 이 압력 레귤레이터는 시리즈 AS 공기 준비 장치에 직접 통합되어, 한 공급업체의 작고 완전한 IIoT 솔루션으로 효율성을 높이거나, 고유량 용량의 독립형 비례 압력 레귤레이터로 사용할 수 있습니다.

Your selection:
    AS5
    left
    right
    G 1
    G 3/4
    G 1
    G 3/4
    0 ... 10 V
    0 ... 20 mA
    4 ... 20 mA
    0 ... 10 V
    4 ... 20 mA
    220 mA
    24 V
    3/3 (2x2/2)
    0,12 bar
    50 °C
    10 bar
    0 °C
    10 bar
    0 bar
    Poppet valve
    16500 l/min
    Externally piloted
    Pressure-holding
    1 - 10 끄기 11 제품 결과
    열 선택
    스케일 크기
    공기 공급
    압축공기 연결 입력
    압축공기 연결 출력
    가용성
    입력 신호
    출력 신호
    전류 소비 최대
    DC 운영 전압
    기능
    이력(현상)
    최대 주변 온도
    최대 작동 압력
    최소 주변 온도
    조절 범위
    조절 범위 최소
    버전 레귤레이터
    유량(L/M)
    관련도
    관련도
    제품 이름 (A-Z)
    제품 이름 (Z-A)
    제품 SKU (A-Z)
    제품 SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    R414011409

    AVENTICS E/P pressure regulator, Series EV18 R414011409

    스케일 크기공기 공급압축공기 연결 입력압축공기 연결 출력가용성
    AS5leftG 1G 1
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R414011410

    AVENTICS E/P pressure regulator, Series EV18 R414011410

    스케일 크기공기 공급압축공기 연결 입력압축공기 연결 출력가용성
    AS5leftG 1G 1
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R414011411

    AVENTICS E/P pressure regulator, Series EV18 R414011411

    스케일 크기공기 공급압축공기 연결 입력압축공기 연결 출력가용성
    AS5rightG 1G 1
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R414011412

    AVENTICS E/P pressure regulator, Series EV18 R414011412

    스케일 크기공기 공급압축공기 연결 입력압축공기 연결 출력가용성
    AS5rightG 1G 1
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R414011413

    AVENTICS E/P pressure regulator, Series EV18 R414011413

    스케일 크기공기 공급압축공기 연결 입력압축공기 연결 출력가용성
    AS5leftG 1G 1
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R414011415

    AVENTICS E/P pressure regulator, Series EV18 R414011415

    스케일 크기공기 공급압축공기 연결 입력압축공기 연결 출력가용성
    AS5leftG 3/4G 3/4
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R414011416

    AVENTICS E/P pressure regulator, Series EV18 R414011416

    스케일 크기공기 공급압축공기 연결 입력압축공기 연결 출력가용성
    AS5leftG 3/4G 3/4
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R414011417

    AVENTICS E/P pressure regulator, Series EV18 R414011417

    스케일 크기공기 공급압축공기 연결 입력압축공기 연결 출력가용성
    AS5rightG 3/4G 3/4
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R414011418

    AVENTICS E/P pressure regulator, Series EV18 R414011418

    스케일 크기공기 공급압축공기 연결 입력압축공기 연결 출력가용성
    AS5rightG 3/4G 3/4
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R414011419

    AVENTICS E/P pressure regulator, Series EV18 R414011419

    스케일 크기공기 공급압축공기 연결 입력압축공기 연결 출력가용성
    AS5leftG 3/4G 3/4
    목록에 추가