제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ E/P pressure regulator, Series EV18 R414011411

부품 번호:

AVENTICS-R414011411

데이터시트 보기
EV18-EP-000-100-010-R1

사양

ControlExternally piloted
FunctionPressure-holding
Operational voltage DC24 V
Max. current consumption220 mA
Actual output value0 ... 10 V
Nominal input value0 ... 10 V
Air supplyright
Min. regulation range0 bar
Max. regulation range10 bar
Min. working pressure0 bar
Max. working pressure10 bar
Hysteresis0,12 bar
Nominal flow Qn16500 l/min
Min. ambient temperature0 °C
Max. ambient temperature50 °C
Frame sizeAS5
TypePoppet valve
Compressed air connection inputG 1
Compressed air connection outputG 1
Electrical connection sizeM12