AVENTICS™ 시리즈 ICS-D2 스테인리스 강 원형 실린더

예비 부품
AVENTICS 시리즈 ICS는 위생적으로 설계된 매끄러운 표면의 스테인리스 강 실린더로, 연동 씰과 쿠션용 나사가 처음부터 더스트 포켓을 방지하고 최적의 세척 조건을 보장합니다.

기능

  • Ø 32mm ... 100mm
  • 최대 스트로크: 2,500mm
  • 깔끔한 디자인 유형
  • 세척 용도에 적합
  • 식품 공정에 적합