제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ 시리즈 L01 직동식 솔레노이드 밸브

영업부에 문의
구성
AVENTICS 시리즈 L01은 직동식 솔레노이드 구동 공압 밸브 제품군으로서 사이클 속도가 높은 기계에 적합하도록 설계되었습니다. 이 소형 밸브는 가혹한 제조 환경에서 반복성과 신뢰성이 우수한 성능을 제공합니다. 업계 최고의 사용 수명을 갖추어 자동차, 바틀링, 프레스 및 금속 스탬프, 타이어 제조 공정에 적합합니다.

사양

밸브 작동솔레노이드 - 직접 작동
미디어공기, 불활성 가스, 물
파이프 / 포트 크기1/8"
포트 규격G ISO228/1-G BSPP, NPTF
기능4방향 - 4/2, 4방향 - 5/2, 4방향 - 5/3, 4방향 - 5/3 - 중심 닫힘, 4방향 - 5/3 - 중심 열림, 4방향 - 5/3 - 중심 압력
작동 환경실내
표준 / 규정CSA, IP65, UL