제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ LU6 시리즈 잠금 장치

카탈로그 보기
AVENTICS LU6 시리즈는 ISO 15552에 따른 공압식 실린더의 피스톤 로드 또는 유사한 원형 바에 적합한 기계식 잠금 장치/브레이크입니다. Machinery Directive 2006/42/EC(CE mark)에 따른 안전 부품으로서 안전 관련 제어장치에 사용할 수 있습니다.

Your selection:
    Locking Elements
    32 mm
    40 mm
    50 mm
    63 mm
    80 mm
    100 mm
    125 mm
    G 1/4
    G 1/8
    Nitrile butadiene rubber
    50 l/min
    70 l/min
    140 l/min
    240 l/min
    450 l/min
    700 l/min
    1200 l/min
    Nitrile butadiene rubber
    1 - 7 끄기 7 제품 결과
    열 선택
    부속품 유형
    보어 크기
    압축공기 연결
    스크레이퍼
    가용성
    유량(L/M)
    산업
    제품 시리즈
    씰링 재질
    관련도
    관련도
    제품 이름 (A-Z)
    제품 이름 (Z-A)
    제품 SKU (A-Z)
    제품 SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    5230996402

    AVENTICS Locking unit, Series LU6 5230996402

    부속품 유형보어 크기압축공기 연결스크레이퍼가용성
    Locking Elements32 mmG 1/8니트릴 부타디엔 고무
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    5231996402

    AVENTICS Locking unit, Series LU6 5231996402

    부속품 유형보어 크기압축공기 연결스크레이퍼가용성
    Locking Elements40 mmG 1/8니트릴 부타디엔 고무
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    5232996402

    AVENTICS Locking unit, Series LU6 5232996402

    부속품 유형보어 크기압축공기 연결스크레이퍼가용성
    Locking Elements50 mmG 1/8니트릴 부타디엔 고무
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    5233996402

    AVENTICS Locking unit, Series LU6 5233996402

    부속품 유형보어 크기압축공기 연결스크레이퍼가용성
    Locking Elements63 mmG 1/8니트릴 부타디엔 고무
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    5234996402

    AVENTICS Locking unit, Series LU6 5234996402

    부속품 유형보어 크기압축공기 연결스크레이퍼가용성
    Locking Elements80 mmG 1/8니트릴 부타디엔 고무
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    5235996402

    AVENTICS Locking unit, Series LU6 5235996402

    부속품 유형보어 크기압축공기 연결스크레이퍼가용성
    Locking Elements100 mmG 1/8니트릴 부타디엔 고무
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    5236996402

    AVENTICS Locking unit, Series LU6 5236996402

    부속품 유형보어 크기압축공기 연결스크레이퍼가용성
    Locking Elements125 mmG 1/4니트릴 부타디엔 고무
    목록에 추가