AVENTICS™ 시리즈 NL4 공기 처리 장치

카탈로그 보기
예비 부품
고온 또는 저온에서 사용할 수 있는 중앙 집중식 또는 분산형 압축 공기 준비를 위한 개별 구성요소 또는 유지 관리 장치인 AVENTICS NL 시리즈 유지 관리 장치는 모든 분야에서 최상의 형태를 갖추고 있습니다. 이 제품군은 완벽한 맞춤형 압축 공기 처리 기술을 제공합니다. 또한 시리즈의 모든 구성 요소를 결합하여 원하는 기능을 얻고, 응용 프로그램 요구 사항에 맞게 구성 요소를 조절할 수 있는 옵션을 포함합니다.

Your selection:
    3/2-directional valve
    Active carbon filter
    Air preparation units
    Distributor
    Filling valve
    Filter
    Filter pressure regulator
    Lubricator
    Microfilter
    Pre-filter
    Precision pressure regulator
    Precision pressure regulator with continuous pressure supply
    Pressure regulator
    Pressure regulator with continuous pressure supply
    Shut-off valve
    G 1/2
    G 1/4
    G 3/4
    720 l/min
    1000 l/min
    1200 l/min
    2250 l/min
    2400 l/min
    2500 l/min
    4000 l/min
    4700 l/min
    5000 l/min
    5600 l/min
    6000 l/min
    6900 l/min
    9500 l/min
    11000 l/min
    10 bar
    16 bar
    Electrically
    Mechanical
    Pneumatically
    fully automatic, open without pressure
    semi-automatic, open without pressure
    without
    0.01 µm
    0.3 µm
    5 µm
    Standard locking, with key
    lockable
    not lockable
    0.5 bar
    3 bar
    6 bar
    10 bar
    0.1 bar
    0.2 bar
    0.5 bar
    metal/metal sealing
    with pressure gauge
    without pressure gauge
    1.0 l metal reservoir with window
    1.5 l metal reservoir with window
    Metal reservoir without window
    reservoir, PA, without protective guard
    reservoir, metal, long, without inspection glass
    reservoir, metal, with inspection glass
    reservoir, polycarbonate, with metal protective guard
    reservoir, polycarbonate, without protective guard
    Mountings
    Ball Valve
    230 V
    1 - 10 끄기 117 제품 결과
    열 선택
    유지 관리 유닛 부품
    압축공기 연결
    유량(L/M)
    최대 작동 압력
    가용성
    활성화
    작동 요소
    압축공기 연결 출력
    응축물 배출
    필터 투과성
    하우징 재질
    산업
    잠금형
    최대 주변 온도
    최소 주변 온도
    최소 작동 압력
    설치 위치
    제품 시리즈
    조절 범위
    조절 범위 최소
    시트 / 씰 유형
    버전 압력계
    버전 저수조
    관련도
    관련도
    제품 이름 (A-Z)
    제품 이름 (Z-A)
    제품 SKU (A-Z)
    제품 SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    0821300237

    AVENTICS Filter pressure regulator, Series NL4-FRE 0821300237

    유지 관리 유닛 부품압축공기 연결유량(L/M)최대 작동 압력가용성
    Filter pressure regulatorG 1/26900 l/min16 bar
    US$694.70
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0821300350

    AVENTICS Filter pressure regulator, Series NL4-FRE 0821300350

    유지 관리 유닛 부품압축공기 연결유량(L/M)최대 작동 압력가용성
    Filter pressure regulatorG 1/26900 l/min16 bar
    US$308.94
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0821300351

    AVENTICS Filter pressure regulator, Series NL4-FRE 0821300351

    유지 관리 유닛 부품압축공기 연결유량(L/M)최대 작동 압력가용성
    Filter pressure regulatorG 1/26900 l/min16 bar
    US$343.71
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0821300352

    AVENTICS Filter pressure regulator, Series NL4-FRE 0821300352

    유지 관리 유닛 부품압축공기 연결유량(L/M)최대 작동 압력가용성
    Filter pressure regulatorG 1/26900 l/min16 bar
    US$421.55
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0821300353

    AVENTICS Filter pressure regulator, Series NL4-FRE 0821300353

    유지 관리 유닛 부품압축공기 연결유량(L/M)최대 작동 압력가용성
    Filter pressure regulatorG 1/26900 l/min16 bar
    US$409.13
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0821300354

    AVENTICS Filter pressure regulator, Series NL4-FRE 0821300354

    유지 관리 유닛 부품압축공기 연결유량(L/M)최대 작동 압력가용성
    Filter pressure regulatorG 1/26900 l/min16 bar
    US$444.85
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0821300355

    AVENTICS Filter pressure regulator, Series NL4-FRE 0821300355

    유지 관리 유닛 부품압축공기 연결유량(L/M)최대 작동 압력가용성
    Filter pressure regulatorG 1/26900 l/min16 bar
    US$518.24
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0821300356

    AVENTICS Filter pressure regulator, Series NL4-FRE 0821300356

    유지 관리 유닛 부품압축공기 연결유량(L/M)최대 작동 압력가용성
    Filter pressure regulatorG 1/26900 l/min16 bar
    US$538.96
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0821300364

    AVENTICS Filter pressure regulator, Series NL4-FRE 0821300364

    유지 관리 유닛 부품압축공기 연결유량(L/M)최대 작동 압력가용성
    Filter pressure regulatorG 1/26900 l/min16 bar
    US$281.80
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0821300367

    AVENTICS Filter pressure regulator, Series NL4-FRE 0821300367

    유지 관리 유닛 부품압축공기 연결유량(L/M)최대 작동 압력가용성
    Filter pressure regulatorG 1/26900 l/min16 bar
    US$373.68
    목록에 추가