AVENTICS™ PVP1 시리즈

카탈로그 보기
작고 가벼운 저전력의 마이크로 솔레노이드 파일럿 밸브 8mm는 플러그인 카트리지 스타일입니다. PVP1 시리즈는 아주 컴팩트한 솔루션이 요구되는 곳 뿐만 아니라, 액추에이터 또는 아주 작은 장비를 컨트롤하기 위한 고성능을 요구하는 응용 분야에 사용될 수 있습니다. 또한 이동식 장비에도 적합합니다.

Your selection:
    Electrically
    8 bar
    11 l/min
    3 bar
    Soft Seal
    NC
    1.2 W
    1 - 2 끄기 2 제품 결과
    열 선택
    활성화
    밸브 기능
    최대 작동 압력
    산업
    가용성
    유량(L/M)
    최소 작동 압력
    시트 / 씰 유형
    밸브 기능
    Voltage tolerance
    전력량
    관련도
    관련도
    제품 이름 (A-Z)
    제품 이름 (Z-A)
    제품 SKU (A-Z)
    제품 SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    R422103884

    AVENTICS 3/2 Micro solenoid valve, series PVP1 R422103884

    활성화밸브 기능최대 작동 압력산업가용성
    전기식NC8 barIndustrial
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    R422103885

    AVENTICS 3/2 Micro solenoid valve, series PVP1 R422103885

    활성화밸브 기능최대 작동 압력산업가용성
    전기식NC8 barIndustrial
    목록에 추가