AVENTICS™ 시리즈 RDC 다이어프램 및 피스톤 액추에이터

카탈로그 보기
AVENTICS 시리즈 RDC는 마찰이 적은 유연한 다이어프램 실린더로, 낮은 압력에서도 작동될 수 있습니다. 실린더는 특히 미세 조정된 시스템에서 정밀한 힘의 균형이 가능합니다.

Your selection:
    52.5 mm
    75 mm
    85 mm
    95 mm
    115 mm
    40 mm
    60 mm
    70 mm
    75 mm
    95 mm
    Single-acting, retracted without pressure
    M10x1,25
    M16x1,5
    G 1/4
    G 1/8
    G 3/8
    8 bar
    1363 N
    2783 N
    3575 N
    4465 N
    6543 N
    External thread
    1 - 5 끄기 5 제품 결과
    열 선택
    보어 크기
    스트로크 길이
    실린더 기능
    피스톤 로드 나사
    가용성
    압축공기 연결
    산업
    Max Stroke
    최대 작동 압력
    확장되는 피스톤 힘
    제품 시리즈
    관련도
    관련도
    제품 이름 (A-Z)
    제품 이름 (Z-A)
    제품 SKU (A-Z)
    제품 SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    5218535110

    AVENTICS Diaphragm and piston actuators, Series RDC 5218535110

    보어 크기스트로크 길이실린더 기능피스톤 로드 나사가용성
    52.5 mm40 mmSingle-acting, retracted without pressureM10 x 1.25
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    5218555110

    AVENTICS Diaphragm and piston actuators, Series RDC 5218555110

    보어 크기스트로크 길이실린더 기능피스톤 로드 나사가용성
    75 mm60 mmSingle-acting, retracted without pressureM10 x 1.25
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    5218565110

    AVENTICS Diaphragm and piston actuators, Series RDC 5218565110

    보어 크기스트로크 길이실린더 기능피스톤 로드 나사가용성
    85 mm70 mmSingle-acting, retracted without pressureM16 x 1.5
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    5218575120

    AVENTICS Diaphragm and piston actuators, Series RDC 5218575120

    보어 크기스트로크 길이실린더 기능피스톤 로드 나사가용성
    95 mm75 mmSingle-acting, retracted without pressureM16 x 1.5
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    5218585120

    AVENTICS Diaphragm and piston actuators, Series RDC 5218585120

    보어 크기스트로크 길이실린더 기능피스톤 로드 나사가용성
    115 mm95 mmSingle-acting, retracted without pressureM16 x 1.5
    목록에 추가