제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ 3/2-directional valve, Series DO30 0820019529

부품 번호:

AVENTICS-0820019529

US$112.23

수량:
장바구니에 담기
데이터시트 보기
DO30-3/2NC-CNOM-024DC

사양

ActivationElectrically
Frame sizeDO30
Switching principle3/2, with spring return
Valve functionNC
Manual overridewithout detent
Nominal flow Qn54 l/min
Compressed air connectionCNOMO
Compressed air connection outputCNOMO
Min. working pressure0 bar
Max. working pressure10 bar
Operational↩voltage24 V DC
Electrical connection typePlug
Electrical connection sizeEN 175301-803, form A
Protection class with connectionIP65
Sealing principle30 mm, Soft seal
Compatibility index14
Power consumption DC2.7 W
Duty cycle1
StandardsCNOMO / NFE 49-003-1
Min. ambient temperature-10 °C
Max. ambient temperature50 °C
Weight0.16 kg
Housing materialPlastic