제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series ST 0820030061

부품 번호:

AVENTICS-0820030061

US$299.81

수량:
장바구니에 담기
데이터시트 보기
VVST-5/2SR-024DC

사양

ActivationElectrically
Switching principle5/2, with spring return
Actuating controlSingle Solenoid
Sealing principlemetal/metal sealing
Manual overridewith detent
Compressed air connection outputG 1/8
Nominal flow Qn280 l/min
Min. working pressure2 bar
Max. working pressure10 bar
Electrical connection typePlug
Electrical connection sizeISO 15217, form C
Protection class with connectionIP65
Operational voltage24 V DC
Voltage tolerance DC-10 % / +10 %
PilotInternal
Pilot valve width15 mm
Power consumption DC2 W
Duty cycle100 %
Typ. switch-on time15 ms
Typ. switch-off time20 ms
Min. ambient temperature-10 °C
Max. ambient temperature50 °C
Weight0.27 kg
Housing materialStainless Steel