AVENTICS™ ST 시리즈 방향 밸브

카탈로그 보기
AVENTICS ST 시리즈는 경화 스테인리스 강 하우징에 내장된 광범위한 스풀 밸브입니다. 메탈 씰링 시스템 덕분에 공기 품질에 상관 없이 긴 수명을 제공합니다. 전기식, 공압식 또는 기계식 작동 제어 장치(롤러, 레버, 페달 또는 플런저)를 갖춘 ST 시리즈는 까다로운 산업용 응용 분야 및 패널 설치에 이상적입니다.

Your selection:
    Electrically
    Mechanical
    Pneumatically
    280 l/min
    NC/NC
    G 1/8
    Ball
    Lever
    Nozzle
    Plunger
    Push button
    Roller
    Roller lever, one-way trip
    Roller with articulated lever
    Roller with single-action lever
    Spring-loaded rod
    panel installation
    10 bar
    24 V AC
    24 V DC
    110 V AC
    230 V AC
    3/2, double solenoid
    3/2, with air spring return
    3/2, with pneumatic return
    3/2, with spring return
    5/2, double solenoid
    5/2, with air spring return
    5/2, with spring return
    with detent
    without detent
    Internal
    metal/metal sealing
    1 W
    2 W
    Stainless Steel
    Internal thread
    G 1/8
    -0.95 bar
    2 bar
    ISO 15217, form C
    1 - 10 끄기 72 제품 결과
    열 선택
    활성화
    유량(L/M)
    밸브 기능
    압축공기 연결 출력
    가용성
    작동 요소
    최대 작동 압력
    운영 전압
    스위칭 원리
    전기 연결
    전기 연결 유형
    수동 오버라이드
    밸브 파일럿
    관련도
    관련도
    제품 이름 (A-Z)
    제품 이름 (Z-A)
    제품 SKU (A-Z)
    제품 SKU (Z-A)
    No Image Available For Product
    0820030050

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series ST 0820030050

    활성화유량(L/M)밸브 기능압축공기 연결 출력가용성
    전기식280 l/minG 1/8
    US$301.90
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0820030051

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series ST 0820030051

    활성화유량(L/M)밸브 기능압축공기 연결 출력가용성
    전기식280 l/minG 1/8
    US$294.63
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0820030052

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series ST 0820030052

    활성화유량(L/M)밸브 기능압축공기 연결 출력가용성
    전기식280 l/minG 1/8
    US$294.63
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0820030053

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series ST 0820030053

    활성화유량(L/M)밸브 기능압축공기 연결 출력가용성
    전기식280 l/minG 1/8
    US$301.90
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0820030054

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series ST 0820030054

    활성화유량(L/M)밸브 기능압축공기 연결 출력가용성
    전기식280 l/minG 1/8
    US$301.90
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0820030060

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series ST 0820030060

    활성화유량(L/M)밸브 기능압축공기 연결 출력가용성
    전기식280 l/minG 1/8
    US$306.78
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0820030061

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series ST 0820030061

    활성화유량(L/M)밸브 기능압축공기 연결 출력가용성
    전기식280 l/minG 1/8
    US$299.81
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0820030062

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series ST 0820030062

    활성화유량(L/M)밸브 기능압축공기 연결 출력가용성
    전기식280 l/minG 1/8
    US$329.78
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0820030063

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series ST 0820030063

    활성화유량(L/M)밸브 기능압축공기 연결 출력가용성
    전기식280 l/minG 1/8
    US$306.78
    목록에 추가
    No Image Available For Product
    0820030064

    AVENTICS 5/2-directional valve, Series ST 0820030064

    활성화유량(L/M)밸브 기능압축공기 연결 출력가용성
    전기식280 l/minG 1/8
    US$306.78
    목록에 추가