제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ Tie rod cylinder ISO 15552, Series TRB 0822345003

부품 번호:

AVENTICS-0822345003

US$621.40

수량:
장바구니에 담기
구매처
구성 보기
데이터시트 보기
TRB-DA-100-0080-0122111100000000000000-B

사양

StandardsISO 15552
Piston Ø100 mm
Stroke80 mm
PortsG 1/2
Functional principleDouble-acting
CushioningPneumatic adjustable cushioning
Magnetic pistonWith magnet
Environmental requirementsIndustry standard, ATEX optional
Piston rod thread - typeExternal thread
Piston rod threadM20x1,5
Piston rodsingle
ScraperStandard Industry Scraper
Pressure for determining piston forces6,3 bar
Retracting piston force4635 N
Extracting piston force4945 N
Min. ambient temperature-20 °C
Max. ambient temperature80 °C
Min. working pressure1.5 bar
Max. working pressure10 bar
Cushioning length19.5 mm
Cushioning energy88 J
Weight 0 mm stroke3.16 kg
Weight +10 mm stroke0.065 kg
Stroke max.2800 mm
MediumCompressed air