제품 및 소프트웨어

산업

서비스 및 지원

판매 및 파트너

제품 및 소프트웨어

Marine Controls

AVENTICS™ Series BCR 1951282000

부품 번호:

AVENTICS-1951282000

US$5,255.12

수량:
장바구니에 담기
데이터시트 보기
BCR-TB-521-286-0NR-AL-X000

사양

Bellowstriple
TypeBellow actuator with mounting ring
Functional principleSingle-acting, retracted without pressure
Cover diameter451 mm
Max. permissible angle of tilt30 °
Max. effective stroke286 mm
Min. radial installation space570 mm
Min. installation height114 mm
Max. installation height400 mm
Min. force65000 N
Max. force114000 N
Min. working pressure0 bar
Max. working pressure8 bar
Min. ambient temperature-40 °C
Max. ambient temperature70 °C
MediumCompressed air
Reduced service life at a temperature greater than50 °C
Pressure for determining forces6 bar
Weight12.5 kg
Material bellowcaoutchouc/butadiene caoutchouc
Material mounting ringAluminum
Material clamping ringAluminum